Maximale Geschwindigkeit (P-AXIS-00415)

Der Parameter definiert die maximale Geschwindigkeit, mit der ein Positionsoffset ausgefahren wird. Die Korrektur des Abstandes wird dynamisch bzgl. der maximalen Geschwindigkeit begrenzt, um die resultierende Anregung zu begrenzen.

Variablenname

Typ

erlaubter Bereich

Achstyp

Dimension

v_max

UNS32

0 < v_max < MAX(UNS32)

T

0,001 mm/s

 

 

Defaultwert: 5000, entspricht 5 mm/s

R

0,001°/s