Maximaler Positionsoffset (P-AXIS-00414)

Der Korrekturwert der Achse, der über die Abstandsregelung berechnet wurde, darf dieses Maschinendatum nicht überschreiten.

Wird dieser Wert überschritten, wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Der Korrekturwert wird begrenzt.

Variablenname

Typ

erlaubter Bereich

Achstyp

Dimension

max_deviation

UNS32

0 < max_deviation < MAX(UNS32)

T

0,1 µm

 

 

Defaultwert: 50000, entspricht 5 mm

R

0,0001°