Wegstreckenintegration (P-AXIS-00237)

Für den Test auf ein Überschreiten einer Wegstrecke wird ein achspezifisches Datum im Achsmaschinendatensatz eingeführt. Dieses kann für jedes angegebene Getriebe unterschiedlich eingestellt werden.

Falls die Achse seit dem letzten Schmierimpuls erneut die Wegstrecke getriebe[i].wsi_meldung zurückgelegt hat, wird die Meldung "Auslösen des Schmierimpulses" in Form einer PDU abgesetzt. Wird im Achsmaschinendatensatz kein Weg (wsi_meldung = 0) angegeben, so wird keine PDU abgesetzt.

Variablenname

Typ

erlaubter Bereich

Achstyp

Dimension

wsi_meldung

UNS32

0 < wsi_meldung < MAX(UNS32)

T

mm

 

 

 

R

°(Grad)

 

 

 

SPINDEL

Umdreh.

Die Auflösung zwischen Positionen und WSI - Einheiten wird über folgende Konstanten festgelegt, welche der Anwender nach seinen Wünschen noch anpassen kann. Es gilt als Defaulteinstellung:

Achstyp

Angabe in

Konstante

Wert

T

mm

WSI_AUFLOESUNG_TRANSLATOR

10000 [0.1µm / mm]

R

°(Grad)

WSI_AUFLOESUNG_ROTATOR

10000 [0.0001°/°]

SPINDEL

Rev.

WSI_AUFLOESUNG_SPINDEL

10000/360 [0.0001°/ U]