Ausgabe von Positionen von Mitschleppachsen bei eingefügten Sätzen (P-AXIS-00427)
Zur Umfahrung von Ecken werden bei aktiver WRK zusätzliche Bewegungssätze erzeugt. Sind an diesen Ecken im NC-Programm auch (mehrere) Mitschleppachsen programmiert, so können die Bewegungsätze der Mitschleppachsen bei aktivem Parameter P-AXIS-00427 zusammen mit den neu generierten Bewegungssätzen ausgegeben werden.
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Achstyp | Dimension |
cax_output_with_generated_nc_block | BOOLEAN | 0 / 1 | T, R | ---- |
Auszug NC-Programm:
N10 G26
N20 G41 (Anwahl der WRK)
...
N110 G01 X100
N120 G01 C90
N130 G01 Y0
...
N200 G40 (Abwahl der WRK)
Abb.5: Abbildung 4-2: Prinzipieller Bewegungsablauf am Beispiel einer C-AchseProgrammierbeispiele
Fall 1: N100 X100 |
|
Fall 2: N100 X100 |
|
Fall 3: N100 X100 |
|
Fall 4: N100 X100 |
|
Fall 5: N90 Z0 |
|
Fall 6: N90 Z50 |
|
Fall 7: N90 Z0 |
|