Vorwärtsabbildung der Antriebsposition (P-AXIS-00436)
Eine aktive Getriebekopplung führt gemäß den Kopplungsvorschriften zu einer Verschiebung der Achspositionen auf Antriebsebene gegenüber den im Kanal programmierten Sollpositionen.
Die Aktivierung der Getriebekopplung kann dabei entweder durch Konfiguration in den Achsparametern (siehe Kapitel 4.18.1) oder über das HLI-Interface der Achse (siehe [Achskopplungen über HLI]) erfolgen.
Bei Programmneustart oder explizit programmierter Anforderung von Achspositionen (#CHANNEL INIT [CMDPOS]) werden die Achspositionen und die Programmkoordinaten des Kanals neu initialisiert. Sollen die Eingangskoordinaten der Getriebekopplung (z.B. absolute Programmkoordinaten) durch eine Vorwärtsabbildung neu berechnet werden, so ist der Parameter auf 1 zu setzen.

Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Achstyp | Dimension |
recalc_link_main_input_position | BOOLEAN | 0 / 1 | ---- | ---- |
0 | Keine Vorwärtsabbildung der Antriebsposition (Default). |
1 | Vorwärtsabbildung wird durchgeführt. |
Beispiel: 1:2-Vorwärtsabbildung bei Getriebekopplung aktiv
kenngr.multi_link[0].lead_axis
4kenngr.multi_link[0].factor_numerator
1kenngr.multi_link[0].factor_denominator
2kenngr.recalc_link_main_input_position
1Beispiel: 1:3-Vorwärtsabbildung bei Getriebekopplung über das HLI
kenngr.recalc_link_main_input_position
1