Reduzierte Maximalgeschwindigkeit bei aktivem G01 (P-AXIS-00214)
Die SPS kann der CNC über ein Steuersignal REDUCED_ SPEED die Umschaltung auf einen reduzierten Achsvorschub vb_max_red kommandieren. Die Reaktion erfolgt in Echtzeit, nach dem u. U. erforderlichen Bremsvorgang fährt keine der bewegten Achse schneller als der Eintrag vb_max_red.
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Achstyp | Dimension |
vb_max_red | UNS32 | 0 < vb_max_red <P-AXIS-00212 | T | µm/s |
|
|
| R | 0,001°/s |