Toleranzfenster für Achsfilter (P-AXIS-00351)
Dieser Parameter gibt die Positionstoleranz an, innerhalb der die Achsfilter als Position erreicht betrachtet werden:
| ungefilterter Sollwert gefilterter Sollwert | < filter_position_window
Bei aktivierten Achsfiltern wird bei Reset, Achspositionsanforderung oder Genauhalt auf das Erreichen des Toleranzfensters gewartet.
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Achstyp | Dimension |
filter_position_window | REAL64 | 0.01 < filter_position_window | T | 0,1µm |
|
|
| R | 0,0001° |