Max. zul. Pos.differenz bei Setzen der Reglerfreigabe (P-AXIS-00108)
Beim Setzen der Reglerfreigabe wird der Achse ein neuer Sollwert vorgegeben. Weicht dieser Sollwert vom aktuellen Istwert ab, kommt es zwangsläufig zu einer sprungförmigen Anregung des Antriebes. Um die resultierende Achsbewegung zu begrenzen, wird die Regeldifferenz bzgl. eines Grenzwertes überwacht.
Ist die aktuelle Differenz zwischen Soll- und Istposition beim Setzen der Reglerfreigabe größer als der angegebene Wert, wird eine Fehlermeldung erzeugt. Die Differenz wird nicht ausgefahren.
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Achstyp | Dimension |
max_diff_soll_ist | UNS32 | 0 < max_diff_soll_ist < MAX(SGN32) | T | 0,1 µm |
|
|
| R | 0,0001 ° |