Offset der Nullpositionen (P-AXIS-00263)
In diesem Parameter ist ein eventueller Offset der Nullpositionen der Achsen eines Kollisionspaares einzutragen. Es ist die Position des Nullpunktes der zweiten Achse (des Kollisionspartners) im Achskoordinatensystem der ersten Achse (der Masterachse) einzutragen.
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Achstyp | Dimension |
coll_zero_position_offset | SGN32 | MIN(SGN32)<coll_zero_position_offset<MAX(SGN32) | T | 0,1µm |