Hub für Meßtaster (P-AXIS-00086)
Der Hub von mechanischen Messtastern kann begrenzt sein. Nach Betätigung des Messtastern bewegt sich die Achse noch um den von der Messgeschwindigkeit und zulässiger Achsbeschleunigung abhängigen Bremsweg. Um eine Beschädigung des Messtasters zu vermeiden kann der maximale Hub des Messtasters parametriert werden. Bei den Messtypen 2 und 4 erfolgt eine automatische Begrenzung der Messgeschwindigkeit derart, dass der Bremsweg kleiner als der Messtasterhub ist. Falls eine Korrektur der Messgeschwindigkeit durchgeführt wird, wird eine Warnung ausgegeben.
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Achstyp | Dimension |
hub_messtaster | UNS32 | 0 < hub_messtaster < MAX(UNS32) | T | 0,1µm |
|
|
| R | 0,0001° |