Toleranzband für Softwareendschalter (P-AXIS-00179)
Zur Vermeidung, daß bei geringfügigem Überschwingen einer Achse (z.B. programmierte Sollposition = Position des positiven Softwareendschalters, Istposition > Position des positiven Softwareenschalters) die istwertseitige Softwareendschalterüberwachung im Lageregler anspricht, wird der Software-Endschalterbereich in positiver und negativer Richtung jeweils um den Parameter "kenngr.swe_toleranz" erweitert. Die Istpositionen müssen in diesem erweiterten Bereich liegen.
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Achstyp | Dimension |
swe_toleranz | UNS32 | 0 < swe_toleranz < MAX(UNS32) | T | 0,1µm |
|
|
| R | 0,0001° |