Anwahl der Referenziermethode (P-AXIS-00294)
Diese Referenziermethode wird mit dem Parameter P-AXIS-00294 aktiviert. Bei Verwendung dieser Option ist dem Parameter P-AXIS-00084 der Wert 0 zuzuweisen.
![]() | Diese Referenziermethode führt nur dann zu einer reproduzierbaren Referenzposition der Achse, wenn der Encoderüberlauf immer an der mechanisch gleichen Position der Achse erfolgt. Dies ist z. B. bei Resolvern der Fall. |
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Achstyp | Dimension |
homing_overflow_evaluation | BOOLEAN | 0 / 1 | T, R | ---- |
0 | Keine Auswertung des Encoderüberlaufes (Default - Wert). |
1 | Auswertung des Encoderüberlaufes beim Referenzieren aktiv. |