Offset zur Referenzposition (P-AXIS-00279)
Falls für die Übernahme der Referenzposition im Parameter P-AXIS-00278 der Modus OFFSET ausgewählt wurde, ist in diesem Parameter der Offset zwischen Encoderposition und Referenzposition einzutragen. Die zu setzende Referenzposition berechnet sich aus:
Referenzposition (Achsposition) = Encoderposition + P-AXIS-00279.
Das Setzen der Referenzposition erfolgt bei einer steigenden Flanke des Command-Elements der Control-Unit MCControlBoolUnit_SetReferencePosition (siehe auch [HLI]). Es wird der zu diesem Zeitpunkt aktive Wert von P-AXIS-00279 zur Berechnung der Referenzposition verwendet.
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Achstyp | Dimension |
set_refpos_offset | SGN32 | MIN(SGN32) < set_refpos_offset<MAX(SGN32) | T, R | 0,1 µm |
| |
Die Verwendung dieses Parameters ist nur sinnvoll wenn der Encoder eine Absolutposition liefert. |