Spezielle Achspositionen (P-AXIS-00017)
Das Anfahren spezieller Achspositionen ist momentan für Spindeln nicht möglich.
Das Anfahren spezieller Achspositionen kann momentan im NC-Programm nicht programmiert werden.
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Achstyp | Dimension |
achs_position[j] | SGN32 | swe_neg < achs_position[j] < swe_pos | R | 0,0001° |
j | UNS16 | 0 ... [ACHS_MAXPOS - 1] | ||
Wert ACHS_MAXPOS | Bedeutung |
applikationsabhängig | Anzahl der Achspositionen |