Spindelsteigungsfehlerkompensation (kw.ssfk.*)
Bei der Spindelsteigungsfehlerkompensation (nachfolgend als SSFK bezeichnet) handelt es sich um eine axiale Korrektur. Der Lagesollwert der kompensierten Achse wird im Lagereglertakt um einen Korrekturwert verändert um zum Beispiel Spindelsteigungsfehler zu kompensieren. Bei den gemessenen Lageistwerten wird diese Korrektur wieder herausgerechnet, so dass die durchgeführte Korrektur nicht in den Anzeigedaten der Steuerung in Erscheinung tritt.
Die Daten der SSFK werden in der zugehörigen Korrekturwertliste der jeweiligen Achse angegeben. Die allgemeinen Daten des Listenrumpfes werden unter der Struktur kw.ssfk.* eingetragen. Sie enthält nachfolgende Elemente.
Weiterführende Informationen
- Einheit der Längenangaben (P-COMP-00017)
- Abstand zwischen den Stützpunkten (P-COMP-00018)
- Startposition der Korrekturwerte (P-COMP-00019)
- Anzahl der Korrekturwerte (P-COMP-00020)
- Arbeitsweise der Kompensation (P-COMP-00021)
- Kompensation einer Moduloachse (P-COMP-00022)
- Tabelle der Korrekturwerte (kw.ssfk.table[i].*)
- Beispiel einer Korrekturwertliste