Gliederung der Korrekturdaten
Die Daten für die Kompensationsverfahren
- Kreuzkompensation,
- Flächenkompensation und
- Spindelsteigungsfehlerkompensation
werden für jede Achse in s.g. Korrekturwertlisten (achskw*.lis) abgelegt, die bei Hochlauf der Steuerung eingelesen werden bzw. zu einem späteren Zeitpunkt aktualisiert werden können.
Um die Korrekturtabelle in der Steuerung bekannt zu machen, müssen in der Hochlaufbeschreibung entsprechende Einträge vorhanden sein [siehe Hochlaufliste].
Abb.1: Zuordnung von Korrekturdaten zu den logischen Achsen![]() | Momentan sind nur Achskonfigurationen mit einer Gruppe möglich [siehe Kanalparameter], so daß gilt:"dec_achs_nr" = "achsen_idx" |
Die Korrekturwertliste besteht aus einem Listenkopf, in den allgemeine Daten eingetragen werden, sowie dem Listenrumpf, in dem die Korrekturalgorithmen parametriert sind und die eigentlichen Korrekturtabellen enthalten sind.
Die Anfangs-Achskonfiguration des NC-Kanals wird in der Kanalparameterliste festgelegt.
Die Aktivierung einer Kompensation erfolgt im entsprechenden Achsmaschinendatensatz [siehe Achsparameter] (P-AXIS-00047, P-AXIS-00174, P-AXIS-00175).