Beispiel: CNC-geregelte, translatorische Achse mit SERCOS-Antrieb
Beispiel: CNC-geregelte, translatorische Achse mit SERCOS-Antrieb
Pro Motorumdrehung bewegt sich die lineare Achse um einen Millimeter. Die Lagedaten im Antrieb werden translatorisch gewichtet:
Wichtungsfaktor: S-0-0077 = 1
Wichtungsexponent: S-0-0078 = -7
Die Wegauflösung des Messsystems beträgt daher:
= 0,1 µm
Aus 1 Millimeter Verfahrweg pro Motorumdrehung, ergibt sich für die Vorschubkonstante S-0-0123 =
= 10000
Für die Geschwindigkeitsdaten wird ebenfalls eine translatorische Wichtung verwendet:
Wichtungsfaktor: S-0-045 = 1
Wichtungsexponent: S-0-046 = -4
Der Wichtungsfaktor der Geschwindigkeiten ist somit
.
Die Skalierung der Stellgröße beträgt daher:
Auszug aus Achsparameterliste:
getriebe[0].wegaufz 1
getriebe[0].wegaufn 1
getriebe[0].multi_gain_z 10000
getriebe[0].multi_gain_n 1