Beispiel: Terminal-Spindel

Eine Spindel wird über eine DA-Wandlerklemme KL4032 angesteuert, eine Spannung von 10 V am Eingang des Antriebsreglers entspricht einer Drehzahl von 9000 U/min, ein Getriebe ist nicht vorhanden. Bei der DA-Wanderklemme KL4032 entspricht bei der Default-Skalierung ein digitaler Ausgabewert von 32767 (0x7FFF) einer Ausgangsspannung von 10V.

Schritt 1:

Der Umrechnungsfaktor zwischen Umdrehungen pro Minute und dem im zyklischen Telegramm übertragenen Sollwert beträgt damit:

    Beispiel: Terminal-Spindel 1:

Damit sich die Spindel mit einer Drehzahl von 1 U/min dreht wäre also ein Wert von 3,64 an den DA-Wandler auszugeben.

Schritt 2:

Um eine Geschwindigkeit von 1000 °/min zu erreichen ist damit eine Motordrehzahl von

    Beispiel: Terminal-Spindel 2: nötig.

Schritt 3:

Mit dem Geschwindigkeitsskalierungsfaktor f ergibt sich für den auszugebenden Geschwindigkeitssollwert für 1000 °/min:

 Beispiel: Terminal-Spindel 3: nötig.

Damit ist der Wert von Beispiel: Terminal-Spindel 4:.

Mögliche Werte für P-AXIS-00129 und P-AXIS-00128 wären damit:

P-AXIS-00129

10

101

1011

...

P-AXIS-00128

1

10

100

...