Beispiel: Lightbus Antrieb
Bei einem Lightbus-Antrieb ist in der werksmäßigen Default-Parametrierung der Parameter VUNIT mit 1 belegt, dies bedeutet, dass die Geschwindigkeitsvorgabe für den Antrieb in Umdrehungen pro Minute erfolgt.
Schritt 1:
Der Umrechnungsfaktor zwischen Umdrehungen pro Minute und dem im zyklischen Telegramm übertragenen Sollwert beträgt laut der Herstellerdokumentation:
Um den Motor mit einer Drehzahl von einer Umdrehung pro Minute zu drehen ist die Ausgabe des Wertes 140 (gerundet) nötig.
Schritt 2:
Um eine Geschwindigkeit von 1 m/min zu erreichen ist bei einer Spindelsteigung von 5 mm und einer Getriebeübersetzung von i = 1:1 eine Motordrehzahl von
nötig.
Schritt 3:
Mit dem Geschwindigkeitsskalierungsfaktor f ergibt sich für den auszugebenden Geschwindigkeitssollwert für 1 m/min:
nötig.
Damit ist der Wert von
.
Alternativ kann multi_gain mit der folgenden Formel berechnet werden:
Hierbei ist Iu die Anzahl der Geberinkremente pro Motorumdrehung. Im Falle eines Lightbus-Antriebs sind dies 65536 Inkremente pro Umdrehung.
Bei einer Spindelsteigung von 5 mm/Umdrehung und 65536 Inkrementen pro Umdrehung ergibt sich für wegauf_z=65536 und wegauf_n=50000.
Mögliche Werte für P-AXIS-00129 und P-AXIS-00128 wären damit:
P-AXIS-00129 | 27962 | 279620 | 2796202 | ... |
P-AXIS-00128 | 1 | 10 | 100 | ... |