Vorzeichen von Ist- und Sollwert
Zur Anpassung der Stellgröße und der Lagegebersignale an die verwendete Hardware ist es manchmal nötig, die Vorzeichen von Stellgröße und Lageistwert zu invertieren.
Beispiel:
Die Achse wird in positiver Richtung programmiert. Tatsächlich bewegt sich das mechanische System jedoch in negative Richtung.
Hierzu können die beiden Einträge lr_hw[ ].vz_stellgr
und lr_hw[ ].vz_istw
verwendet werden.
Durch Setzen von vz_stellgr auf 1 wird das Vorzeichen der ausgegebenen Stellgröße umgedreht, beim Setzen von vz_istw auf 1 führt eine Vergrößerung der Position des Lagesensors zu einer Verkleinerung der im CNC-Kern verwendeten Achsposition.
lr_hw[0].vz_stellgr 0
lr_hw[0].vz_istw 0
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Dimension |
---|---|---|---|
vz_stellgr | BOOLEAN | [0, 1] | ---- |
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Dimension |
vz_istw | BOOLEAN | [0, 1] | ---- |
![]() | Dieser Eintrag wird beim Aktualisieren der Achsparameter-Liste nicht direkt übernommen. Ein Neustart der Steuerung ist notwendig. |