Einheiten

In den Achsparameterlisten werden grundsätzlich die folgenden Einheiten verwendet:

Größe

Einheit

Position linear

0,1 μm

Position rotatorisch

0,1 x 10-3°

Geschwindigkeit

1 μm /
s bzw. 10-3°/s

Beschleunigung

1 mm / s2

Zeit

μs

Lagereglerverstärkung (Kv)

0,01 * 1/s