Custom String
Mit einem Custom String kann eine Variable vom Typ BOOL in der SPS mit dem Wert TRUE beschrieben werden. So ist es möglich, z. B. Trigger auszulösen oder Szenen zu aktivieren.
Syntaxbeschreibung
Ein Custom String ist eine geordnete Menge von vordefinierten Parameter / Wert Paaren. Ein Custom String beginnt mit "<" (öffnende spitze Klammer) und endet mit " >" (schließende spitze Klammer). Jedem Parameter folgt ein "=" (Gleichheitszeichen) gefolgt vom Wert. Die einzelnen Parameter/Wert Paare werden durch "|" (Vertikale Linie) voneinander getrennt.

Parameter und Werte Beschreibung
Parameter | Beschreibung |
|---|---|
ADSDevice | ADS-Device-Route. Wird im TwinCAT Bang & Olufsen Server benutzt, um Custom Strings einer Steuerung zuzuordnen (siehe Konfiguration). |
VarName | Variablenname der Variable die beschrieben werden soll. |
IdxGroup | Index Group |
IdxOffset | Index Offset |
![]() | ADSDevice / VarName Konvention:
|
![]() | IndexGroup / IndexOffset Konvention:
|
Beispiele
Beschreiben einer Globalen Variable per Name
<ADSDevice=CX_123456|VarName=.LampGroupOff>
<ADSDevice=CX_123456|VarName=.LampGroupOn>
Beschreiben einer Variable im Merkerbereich per IndexGroup \ IndexOffset
<ADSDevice=CX_123456|IdxGroup=0x4020|IdxOffset=0x00>
<ADSDevice=CX_123456|IdxGroup=0x4020|IdxOffset=0x01>
Download Bang & Olufsen Masterlink-Gateway Custom String Beispiel Konfiguration als CSV Datei