Serielle Kommunikation

Die serielle Kommunikation ermöglicht die Datenerfassung nach RS232/RS485 über einen COM Port (64 Bytes), der KL6031/KL6041 (22 Bytes) oder der KL6001/KL6021 (5 Bytes).

Einstellungen

Parameter Einstellungen für Typ 1 - RS232/RS485 via COM Port (64 Bytes).

Serielle Kommunikation 1:

Parameter

Das Betätigen der verknüpft mit... Schaltfläche öffnet einen Dialog in dem die entsprechende serielle Kommunikations Linie mit diesem Modul verknüpft werden kann.

Wenn mit RS232/RS485 via KL6031/KL6041 oder KL6001/KL6021 gearbeitet wird, dann können hier keine Parameter eingestellt werden. In diesem Fall muss nur der entsprechende Kanal der Klemme ausgewählt und mit diesem Modul verknüpft werden.

Online

Serielle Kommunikation 2:

Zustand SPS-Modul

Dieses Verhalten ist identisch für RS232/RS485 via KL6031/KL6041 und KL6001/KL6021.