EnOcean
EnOcean Module ermöglichen eine Funkübertragung ohne Batterien oder externe Stromzufuhr im Sender. Unterstützte EnOcean Module können durch die KL6021-0023 oder KL6581 über eine EnOcean Linie eingebunden werden.
Einstellungen

Das Betätigen der verknüpft mit... Schaltfläche öffnet einen Dialog in dem diesem Modul ein kompatibler Kanal von einer Klemme der E/A Geräte zugewiesen werden kann.
Mapping

Diese Liste zeigt alle Sensoren an die mit einer EnOcean Linie verknüpft sind.
- Transmitter Id: Definiert die einzigartige Transmitter Id, die durch die Firma EnOcean spezifiziert wurde.
- Modul Typ: Beschreibt den EnOcean Modul Typ.
- Verknüpfter Sensor: Zeigt, welches digitale Signal als EnOcean Modul konfiguriert ist und mit welcher EnOCean Line es verknüpft ist.
Unterstützte EnOcean Modul Typen:
- PTM 100 - Tast-Funksendermodul
- PTM 200 - Tast-Funksendermodul
- PTM 250 - Tast-Funksendermodul
- STM 100 - Sensor Sendermodul
- STM 250 - Drahtloser Magnetkontakt
Weitere Informationen erhalten Sie auf der offiziellen EnOcean Website.
Online

Zustand SPS-Modul
- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.