Wetterstation 'Thies Clima Sensor D'
Erfassung verschiedener Wetterdaten, wie z.B. Temperatur, Windgeschwindigkeit oder Helligkeit mit dem Thies Clima Sensor D.
Einstellungen

Parameter
- Umschaltwert Sommerbetrieb / Winterbetrieb: Schwellwert zur Erkennung eines Jahreszeitenwechsels.
Das Betätigen der verknüpft mit... Schaltfläche öffnet einen Dialog in dem die serielle Kommunikations-Linie mit diesem Modul verknüpft werden kann.
Schwellwertschalter

In Abhängigkeit der einzelnen Werte können Schwellwertschalter definiert werden. Im Dialog Szenen (siehe unten) besteht die Möglichkeit, Szenen durch die Schwellwertschalter aufzurufen. So kann z.B. eine Szene angelegt werden, die alle Jalousien nach oben fährt. Der 1. Schwellwertschalter für die Windgeschwindigkeit schaltet bei 6.0 m/s (Hysterese 1 m/s) ein. Die Einschaltverzögerung von 6 Sekunden sorgt dafür, dass kurze Sturmböen unterdrückt werden. Im Dialog Szenen wird ein Ereignis angelegt, das beim Auslösen des Schwellwertschalters die entsprechende Szene aufruft und dadurch die Jalousien nach oben fahren.
Parameter
- Temperatur: Schwellwert für die Temperatur.
- Windgeschwindigkeit 1,
Windgeschwindigkeit 2,
Windgeschwindigkeit 3: Schwellwerte für die Windgeschwindigkeit. - Helligkeit Ost,
Helligkeit Süd,
Helligkeit West: Schwellwerte für die Helligkeit. - Dämmerung: Schwellwert für die Dämmerung.
- Niederschlag: Schwellwert für den Niederschlag. Beachten Sie, dass der Niederschlag bei dieser Wetterstation nur die Werte 0.0 (kein Niederschlag) oder 1.0 (Niederschlag) annehmen kann.
- relative Luftfeuchtigkeit: Schwellwert für die relative Luftfeuchtigkeit.
Szenen

Ein Betätigen der Schaltfläche Neu im Dialog Szenen öffnet einen Dialog in dem die steigende und fallende Flanke der Schwellwertschalter zum Aufrufen einer Szene genutzt werden können. Die Szene muss dazu vorher angelegt worden sein.
Online

Befehle
- Werte forcieren Ein/Aus: Aktiviert oder deaktiviert das Forcieren der Werte. Der eingetragene Wert kann mit einem Tastendruck auf die Runter schreiben Schaltfläche in die SPS geschrieben werden.
Zustand
- Temperatur: Aktuelle Außentemperatur.
- Windgeschwindigkeit: Momentane Windgeschwindigkeit.
- Helligkeit Ost: Helligkeit auf der Ostseite.
- Helligkeit Süd: Helligkeit auf der Südseite.
- Helligkeit West: Helligkeit auf der Westseite.
- Dämmerung: Zeigt die Tageshelligkeit an.
- Niederschlag: Gibt den Niederschlag an.
- relative Luftfeuchtigkeit: Gemessene relative Luftfeuchtigkeit.
- gedämpfte Temperatur: Über den Tag gemessene Durchschnittstemperaturen.
- Jahreszeit: Zeigt die Jahreszeit in Abhängigkeit der gedämpften Temperatur an.
Zustand SPS-Modul
- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehlercode und der Fehlerparameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.