Monatliche Zeitschaltkanal (n'te Tag im Monat)
Der monatliche Zeitschaltkanal (n'te Tag im Monat) ermöglicht die Definition eines Schaltereignisses für einen einzelnen Tag im Monat für mehrere Monate im Jahr.
Einstellungen
Parameter
- Start: Zeit: Absolute Startzeit am Schalttag. Der Zeitschaltkanal ist ab dieser Zeit aktiv.
Start: Sonnenaufgang + Offset: Der Zeitschaltkanal ist ab Sonnenaufgang + Offset (in Minuten) am Schalttag aktiv.
Start: Sonnenuntergang + Offset: Der Zeitschaltkanal ist ab Sonnenuntergang + Offset (in Minuten) am Schalttag aktiv. - Ende: Zeit: Absolute Endzeit am Schalttag. Der Zeitschaltkanal ist ab dieser Zeit inaktiv.
Ende: Sonnenaufgang + Offset: Der Zeitschaltkanal ist ab Sonnenaufgang + Offset (in Minuten) am Schalttag inaktiv.
Ende: Sonnenuntergang + Offset: Der Zeitschaltkanal ist ab Sonnenuntergang + Offset (in Minuten) am Schalttag inaktiv.
Serienmodel
- Immer am n-ten des: Die explizit auswählbaren Schalttage (1te...31te).
- Januar...Dezember: Auswählbare Schaltmonate.
Verhalten
Im Gegensatz zu den täglichen und wöchentlichen Schaltfunktionen sind die Schalttage explizit benannt. Es muss keine Periodizität berechnet werden die von der Initialisierungszeit der SPS abhängt.
Der Zeitschaltkanal ist nur von der Startzeit bis zur Endzeit des Schalttags aktiv, wenn die Anfangstageszeit vor der Endtageszeit liegt. Befindet sich die Endtageszeit vor der Anfangstageszeit arbeitet der Zeitschaltkanal umgekehrt. Erhalten Anfang- und Ende die gleiche Zeit hat dies einen undefinierten Zustand zur Folge der als Eingabefehler gewertet wird.
Es ist auch möglich die Sonnenaufgang/Sonnenuntergang Funktion zur Berechnung beider Zeiten mit Offset am Schalttag zu nutzen. Diese können positiv oder negativ sein. Die errechnete Start- und Endzeit wird automatisch durch Tagesanfang (00:00:00:000) und Tagesende (23:59:59:999) begrenzt.
Szenen
In diesem Menü werden die Szenen angegeben die aufgerufen werden sollen, wenn der Zeitschaltkanal aktiv oder inaktiv ist.
Online
Zustand
- Wert: Zeigt den aktuellen Zustand des Zeitschaltkanals an.
- Verbleibende Zeit An: Verbleibende Zeit die der Zeitschaltkanal eingeschaltet ist.
- Verbleibende Zeit Aus: Verbleibende Zeit die der Zeitschaltkanal ausgeschaltet ist.
Zustand SPS-Modul
- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.