Wöchentlicher Zeitschaltkanal (fortlaufende Wochentage)
Der wöchentliche Zeitschaltkanal (einzelne Wochentage) schaltet von einem Wochentag bis zu einem anderen.
Einstellungen

Parameter
- Start: Zeit: Absolute Startzeit am Schalttag. Der Zeitschaltkanal ist ab dieser Zeit aktiv.
Start: Sonnenaufgang + Offset: Der Zeitschaltkanal ist ab Sonnenaufgang + Offset (in Minuten) am Schalttag aktiv.
Start: Sonnenuntergang + Offset: Der Zeitschaltkanal ist ab Sonnenuntergang + Offset (in Minuten) am Schalttag aktiv. - Ende: Zeit: Absolute Endzeit am Schalttag. Der Zeitschaltkanal ist ab dieser Zeit inaktiv.
Ende: Sonnenaufgang + Offset: Der Zeitschaltkanal ist ab Sonnenaufgang + Offset (in Minuten) am Schalttag inaktiv.
Ende: Sonnenuntergang + Offset: Der Zeitschaltkanal ist ab Sonnenuntergang + Offset (in Minuten) am Schalttag inaktiv.
Serienmodel
- Alle n Woche(n): Die Woche (beginnend ab Montag) in der die SPS gestartet wird, ist immer eine Schaltwoche. Ab dieser Woche werden alle folgenden Schaltwochen anhand dieser Periodizität berechnet.
- Montag...Sonntag: Auswählbare Schalttage.
Verhalten

Die Periodizität wird anhand der startenden Kalenderwoche (beginnend ab Montag, entsprechend der ISO 8601) berechnet.
Der Zeitschaltkanal wird innerhalb einer Woche aktiviert oder deaktiviert, wenn die Anfangstageszeit vor der Endtageszeit liegt (bezogen auf die Woche). Befindet sich die Endtageszeit vor der Anfangstageszeit wird der Kanal in der Folgewoche der Aktivierung deaktiviert. Ähnliche Anfangs- und Endzeiten führen zu einer einwöchentlichen Aktivierung des Kanals.
Es ist auch möglich die Sonnenaufgang/Sonnenuntergang Funktion zur Berechnung beider Zeiten mit Offset am Schalttag zu nutzen. Diese können positiv oder negativ sein. Die errechnete Start- und Endzeit wird automatisch durch Tagesanfang (00:00:00:000) und Tagesende (23:59:59:999) begrenzt.
Szenen

In diesem Menü werden die Szenen angegeben die aufgerufen werden sollen, wenn der Zeitschaltkanal aktiv oder inaktiv ist.
Online

Zustand
- Wert: Zeigt den aktuellen Zustand des Zeitschaltkanals an.
- Verbleibende Zeit An: Verbleibende Zeit die der Zeitschaltkanal eingeschaltet ist.
- Verbleibende Zeit Aus: Verbleibende Zeit die der Zeitschaltkanal ausgeschaltet ist.
Zustand SPS-Modul
- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.