Täglicher Zeitschaltkanal
Der tägliche Zeitschaltkanal stellt eine einfache Zeitschaltuhr mit einstellbarer Periodizität dar.
Einstellungen

Parameter
- Start: Zeit: Absolute Startzeit am Schalttag. Der Zeitschaltkanal ist ab dieser Zeit aktiv.
Start: Sonnenaufgang + Offset: Der Zeitschaltkanal ist ab Sonnenaufgang + Offset (in Minuten) am Schalttag aktiv.
Start: Sonnenuntergang + Offset: Der Zeitschaltkanal ist ab Sonnenuntergang + Offset (in Minuten) am Schalttag aktiv. - Ende: Zeit: Absolute Endzeit am Schalttag. Der Zeitschaltkanal ist ab dieser Zeit inaktiv.
Ende: Sonnenaufgang + Offset: Der Zeitschaltkanal ist ab Sonnenaufgang + Offset (in Minuten) am Schalttag inaktiv.
Ende: Sonnenuntergang + Offset: Der Zeitschaltkanal ist ab Sonnenuntergang + Offset (in Minuten) am Schalttag inaktiv.
Serienmodel
- Alle n Tag(e): Periodizität.
- 1. Tag: Von diesem Tag an werden alle Schalttage anhand der Periodizität berechnet.
Verhalten

Die Periodizität wird am Tag der Initialisierung der SPS berechnet. Der Zeitschaltkanal ist nur von der Startzeit bis zur Endzeit aktiv, wenn die Startzeit vor der Endzeit liegt. Befindet sich die Endzeit vor der Startzeit arbeitet der Zeitschaltkanal umgekehrt. Erhalten Start- und Endzeit die gleiche Zeit hat dies einen undefinierten Zustand zur Folge der als Eingabefehler gewertet wird.
Es ist auch möglich die Sonnenaufgang/Sonnenuntergang Funktion zur Berechnung beider Zeiten mit Offset am Schalttag zu nutzen. Diese können positiv oder negativ sein. Die errechnete Start- und Endzeit wird automatisch durch Tagesanfang (00:00:00:000) und Tagesende (23:59:59:999) begrenzt.
Szenen

In diesem Menü werden die Szenen angegeben die aufgerufen werden sollen, wenn der Zeitschaltkanal aktiv oder inaktiv ist.
Online

Zustand
- Wert: Zeigt den aktuellen Zustand des Zeitschaltkanals an.
- Verbleibende Zeit An: Verbleibende Zeit die der Zeitschaltkanal eingeschaltet ist.
- Verbleibende Zeit Aus: Verbleibende Zeit die der Zeitschaltkanal ausgeschaltet ist.
Zustand SPS-Modul
- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.