Standard Szene
Eine Szene kann verschiedene Befehle zu Aktoren, Aktorgruppen, Funktionseinheiten, Sensoren, Sensorgruppen und Szenen selbst schicken. Auf diese Weise ist es möglich einen Raum, eine Etage oder ein ganzes Gebäude mit nur einem Aufruf an bestimmte Umstände anzupassen.
Einstellungen

Parameter
- Szenen aufaddieren: Wenn aktiviert, werden alle Lichtbefehle die den Wert direkt auf 0 setzen ignoriert. Dies verhindert ein Ausschalten der Beleuchtung, wenn diese Szene aufgerufen wird.
Befehle

Ein Betätigen der Schaltfläche Neu öffnet den Szenenassistent.
Szenenassistent
Der Szenenassistent führt Sie durch die drei Schritte der Szenenkonfiguration.
Schritt 1 - Befehlsempfänger

Wählen Sie den Befehlsempfänger aus der aktiviert werden soll, wenn die Szene aufgerufen wird.
Schritt 2 - Befehl

Auswahl des Befehls den der Befehlsempfänger ausführen soll.
Schritt 3 - Befehlsparameter (optional)

Kann der ausgewählte Befehl weitere Parameter entgegennehmen können diese hier eingetragen werden.
Online

Befehle
- Aufrufen: Die Szene wird aufgerufen.
- Ausschalten: Alle Elemente, die in dieser Szene enthalten sind, erhalten den Befehl Aus oder Stopp. Unterstützt ein Element keines der beiden Befehle, so wird es ignoriert.
Zustand SPS-Modul
- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehlercode und der Fehlerparameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.