16fach + 2 Tastermodul
Ein Tastermodul ist eine spezielle Funktion des Building Automation Frameworks, um eine einfache, aber umfangreiche Raumbedienung über ein Tastenfeld zu realisieren. Durch eine effektive Mehrfachbelegung der Taster können mit 18 einzelnen Tastern bis zu 7 Jalousien, 14 dimmbare Beleuchtungen und 16 Szenen bedient werden. Des Weiteren ist es möglich die Beleuchtungen der 16 Szenen über das Tastenfeld zu verändern und persistent in der Steuerung zu speichern. Diese Module sind im BA-Manager als Zusammengesetzte Module implementiert und sind voll funktionsfähig, sobald die Einstellungen im BA-Manager vorgenommen und aktiviert wurden.
Zwei Szenen Schnelltaster können, unabhängig vom aktuellen Modus, Szenenaufrufe zugewiesen werden. Diese sind dazu gedacht, dass auch Personen die nicht vertraut sind mit dem Umgang von Tastermodulen die Raumautomatisierung nutzen können (durch Standard Szenen, wie Grundbeleuchtung oder Raum Aus).
Einstellungen

Parameter
- autom. Rücksetzen der Betriebsart: Zeit, in der das System automatisch vom Beschattungs- und Beleuchtungsmodus in den Szenenmodus zurück schaltet.
- Zeitdauer bis Selbsthaltung: Zeit, nach der ein Tastendruck als haltend, statt als gedrückt gewertet wird.
Taster

Nutzen Sie dieses Menü, um die Taster Funktionen mit den entsprechenden digitalen Signalen zu verknüpfen.
LEDs Rückmeldungen

In diesem Menü können Lampen ausgewählt werden die den aktuellen Status der Taster anzeigen.
Szenen

Zuweisen einer Szene auf die Taster.
Beschattungen/Fenster

Wählen Sie eine Beschattungskonfiguration und/oder Fenster, dass mit dem entsprechenden Taster gesteuert werden soll.
Parameter
- Zustand der Beschattungen/Fenster anzeigen: Aktivieren, um festzustellen, ob die LEDs den Zustand der Beschattung und Fenster widerspiegeln sollen.
Beleuchtung

Auswählen einer Beleuchtungskonfiguration die vom entsprechenden Taster gesteuert werden soll.
Parameter
- Zustand der Beleuchtungen anzeigen: Aktivieren, um festzustellen, ob die LEDs den Zustand der Beleuchtung widerspiegeln sollen.
Online

State
- Taster 1...14,
Szenen Schnelltaster 1...2,
Umschaltt. Beschattungen,
Umschaltt. Beleuchtungen: Zeigt den Zustand der Taster an. - Betriebsart: Zeigt die aktuelle Betriebsart an.
Zustand SPS-Modul
- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.