8fach + 2 Tastermodul

Ein Tastermodul ist eine spezielle Funktion des Building Automation Frameworks, um eine einfache, aber umfangreiche Raumbedienung über ein Tastenfeld zu realisieren. Durch eine effektive Mehrfachbelegung der Taster können mit 10 einzelnen Tastern bis zu 3 Jalousien, 6 dimmbare Beleuchtungen und 8 Szenen bedient werden. Des Weiteren ist es möglich die Beleuchtungen der 6 Szenen über das Tastenfeld zu verändern und persistent in der Steuerung zu speichern. Diese Module sind im BA-Manager als Zusammengesetzte Module implementiert und sind voll funktionsfähig, sobald die Einstellungen im BA-Manager vorgenommen und aktiviert wurden.
Zwei Szenen Schnelltaster können, unabhängig vom aktuellen Modus, Szenenaufrufe zugewiesen werden. Diese sind dazu gedacht, dass auch Personen die nicht vertraut sind mit dem Umgang von Tastermodulen die Raumautomatisierung nutzen können (durch Standard Szenen, wie Grundbeleuchtung oder Raum Aus).

Einstellungen

8fach + 2 Tastermodul 1:

Parameter

Taster

8fach + 2 Tastermodul 2:

Nutzen Sie dieses Menü, um die Taster Funktionen mit den entsprechenden digitalen Signalen zu verknüpfen.

LEDs Rückmeldungen

8fach + 2 Tastermodul 3:

In diesem Menü können Lampen ausgewählt werden die den aktuellen Status der Taster anzeigen.

Szenen

8fach + 2 Tastermodul 4:

Zuweisen einer Szene auf die Taster.

Beschattungen/Fenster

8fach + 2 Tastermodul 5:

Wählen Sie eine Beschattungskonfiguration und/oder Fenster, dass mit dem entsprechenden Taster gesteuert werden soll.

Parameter

Beleuchtung

8fach + 2 Tastermodul 6:

Auswählen einer Beleuchtungskonfiguration die vom entsprechenden Taster gesteuert werden soll.

Parameter

Online

8fach + 2 Tastermodul 7:

Zustand

Zustand SPS-Modul