Standard Fenster
Die Funktionseinheit Standard Fenster steuert einen Fensterantrieb/eine Fensterantriebsgruppe.
Einstellungen

Parameter
- Zeitdauer bis Selbsthaltung: Zeit, die bis zur Verarbeitung der Befehle des Sensors/der Sensorgruppen (siehe Sensoren / Aktoren) vergehen soll.
Sensoren / Aktoren

In diesem Menü muss der Fensterantrieb/die Fensterantriebsgruppe, sowie die digitalen Signale/Signalgruppen mit den enthaltenen Tastern zum Schließen und Öffnen eingetragen werden.
Online

Befehle
- Öffnen: Öffnet alle zugewiesenen Fenster.
- Schließen: Schließt alle zugewiesenen Fenster.
- Stopp: Alle fahrenden Fenster werden angehalten.
- Position vorgeben: Der eingetragene Wert wird auf den Fensterantrieb/die Fensterantriebe angewandt, sobald die Übernehmen Schaltfläche betätigt wurde.
Zustand
- Mittelwert der Positionen: Aktueller Mittelwert aller aktiven (nicht fehlerhaften) Fensterantriebe. 100% entspricht vollständig geöffnet, 0% vollständig geschlossen.
Zustand SPS-Modul
- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.