tageslichtabhängige Lichtsteuerung

Die tageslichtabhängige Lichtsteuerung ist ein offener Regelkreis der hauptsächlich aus einem anlogen Sensor/ einer anlogen Sensorgruppe für Tageslichtmessung, einer Hauptlampe/Hauptlampengruppe und zwei Unterlampen/Unterlampengruppen besteht. Die lineare Gleichung für die Hauptlampe/Hauptlampengruppe muss in einer 2-Punkt Form angegeben werden: ein Istwert für die Stellgröße bei 0% und ein Istwert für die Stellgröße bei 100%. Der Lichtwert der Unterlampen/Unterlampengruppen berechnet sich aus dem Niveau der Hauptlampe/Hauptlampengruppe multipliziert mit den Verstärkungsfaktoren. Aufgrund dieser Tatsache werden die drei Linien immer denselben Nullpunkt haben. Die lineare Gleichung muss daher vorsichtig berechnet werden. Falsche Knoten und/oder Verstärkungsfaktoren können dazu führen, dass die Lichtwerte an ihre Grenzen stoßen.

Hier einige Beispiele als Diagramm:

tageslichtabhängige Lichtsteuerung 1:
tageslichtabhängige Lichtsteuerung 2:

Einstellungen

tageslichtabhängige Lichtsteuerung 3:

Parameter

Sensoren / Aktoren

tageslichtabhängige Lichtsteuerung 4:

In diesem Menü müssen die Lampen/Lampengruppen, sowie die digitalen Signale/Signalgruppen zum Schalten der zugewiesenen Lampe/Lampengruppe eingetragen werden. Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Methoden zum Steuern der Lampe/Lampengruppe: Mit zwei Tastern zum Hoch und Runter dimmen oder mit einem Taster, der abwechselnd Hoch und Runter dimmt. Eine Kombination beider Methoden ist möglich.

Zusätzlich kann ein Bewegungsmelder benutzt werden, um die Lichtregelung zu aktiveren: eine steigende Flanke bei digitales Signal (Gruppe) - Bewegungssensor aktiviert die Regelung, eine fallende flanke deaktiviert sie und schaltet sie aus.

Online

tageslichtabhängige Lichtsteuerung 5:

Befehle

Alle Eingabefunktionen sind nur möglich, wenn die Regelung gesperrt ist, mit Ausnahme der Freigeben/Sperren Funktionen. Zusätzlich ist es möglich die aktive Steuerung zu sperren und alle Lampen mit der Aus Schaltfläche auszuschalten. Diese Funktion kann z.B. für Präsentationen genutzt werden, wenn ein Konferenzraum abgedunkelt werden soll. Die nächste steigende Flanke am Bewegungsmelder gibt die Regelung wieder frei, so dass die Ausschaltverzögerung des digitalen Signals/der digitalen Signalgruppe (Bewegungsmelder), groß genug sein muss, um eine sichere Präsenzerkennung über einen langen Zeitraum gewährleisten zu können.

Zustand

Zustand SPS-Modul