Dämmerungsschalter
Der Dämmerungsschalter, grundlegend ein 2-Punkt-Regler, definiert sich durch eine Stellgröße, einer Hysterese, sowie einem Wirksinn. Die Schaltwerte liegen halb über der Hysterese und unter dem Basis Schaltwert, welcher durch einen Offset angepasst werden kann: der Sollwertverschiebung. Der Wirksinn der Regelung (Einschalten bei...) lässt dem Benutzer die Wahl den Ausgang der Regelung, bei Überschreitung oder Unterschreitung des Sollwertes, auf true zu Schalten:

Einstellungen

Parameter
- Basis Schaltwert: Schaltwert des Dämmerungsschalters. Kann durch einen Offset, Schaltwertverschiebung, angepasst werden, siehe Online Menü.
- Regel Hysterese: Schalthysterese um den Basis Schaltwert, siehe Diagramm oben.
- Wirksinn der Regelung: Verhalten des Dämmerungsschalters:
- Einschalten bei Unterschreitung: die Lampen werden eingeschaltet, wenn der gemessene Wert den Schaltwert unterschreitet.
- Einschalten bei Überschreitung: die Lampen werden eingeschaltet, wenn der gemessene Wert den Schaltwert überschreitet.
- Einschaltverzögerung / Ausschaltverzögerung: Mit diesem Parameter kann eine zusätzliche zeitliche Hysterese definiert werden.
- Einschaltwert: Lichtwert, bei dem der Dämmerungsschalter die zugewiesenen Lampen einschaltet.
- Wechsel Modus: Wird Wechseln mit den Ein/Aus-Befehlen der Funktionseinheit verwendet, dann wechselt die Lampe/Lampengruppe zwischen dem Wiedereinschaltwert der Funktionseinheit und aus. Bei Auswahl von Wechseln mit dem lokalen Wiedereinschaltwert und Aus-Befehl wechselt die Lampe/Lampengruppe zwischen dem Wiedereinschaltwert der Lampe(n) und aus.
- Initialisierungs Modus: Diese Option lässt den Benutzer entscheiden, was die zugewiesenen Lampen tun sollen, wenn der Dämmerungsschalter die Initialisierung startet und der gemessene Wert innerhalb der Hysterse liegt.
- Schrittweite für das Ändern der Sollwertverschiebung: Bezieht sich auf das Online Menü, wo die Schaltwertverschiebung mit den Hoch/Runter Schaltflächen schrittweise erhöht/verringert werden kann. Hier wird dafür die Schrittweite angegeben.
- Minimal / Maximal zulässiger Wert für die Sollwertverschiebung: Der max/min Wert der Schaltwertverschiebung.
Sensoren / Aktoren

In diesem Menü muss die Lampe/Lampengruppe, sowie die Wetterstation mit den Lichtsensoren eingetragen werden.
Online

Befehle
- Hoch Dimmen: Dieser Befehl erhöht den Lichtwert der zugewiesenen Lampen um ihre eingetragene Dimmstufe. Der Befehl kann nur ausgeführt werden, wenn die Lampe bereits eingeschalten ist. Eine Erhöhung des Wertes über das Maximum hinaus ist nicht möglich.
- Runter Dimmen: Dieser Befehl verringert den Lichtwert um die eingetragene Dimmstufe, wird die Lampe jedoch nicht ausschalten.
- Ein: Schaltet die Lampe auf ihr Maximum ein oder auf den Wiedereinschaltwert, insofern der Wiedereinschaltmodus aktiviert wurde. Der Wiedereinschaltmodus kann für jede Lampe separat aktiviert werden.
- Aus: Schaltet alle zugewiesenen Lampen aus. Ist der Wiedereinschaltmodus aktiv, so wird vor dem Ausschalten der momentane Lichtwert gespeichert.
- maximale Stellgröße ausgeben: Jede Lampe wird auf ihren maximalen Wert gesetzt.
- minimale Stellgröße ausgeben: Jede Lampe wird auf ihren minimalen Wert gesetzt.
- Aus ↔ Wiedereinschaltwert: Die Schaltrichtung hängt vom Mittelwert der Lampe/Lampengruppe ab. Wenn der Wert größer 0 ist, dann werden alle Lampen ausgeschaltet. Ist der Wert gleich 0, so werden alle Lampen entweder auf ihren Wiedereinschaltwert oder ihren maximalen Wert gesetzt, falls der Wiedereinschaltmodus für die Lampe nicht aktiviert wurde.
- Aus ↔ max. Stellgröße: Ähnlich, wie bei Aus ↔ Wiedereinschaltwert, nur das alle Lampen zwischen Aus und ihrem maximalen Wert geschalten werden.
- Stellgröße vorgeben: Die Lampen übernehmen den eingetragenen Wert nach betätigen der Übernehmen Schaltfläche. Ist der Wert größer, als das Maximum einer der Lampen, so werden diese auf die höchste Stufe geschalten. Ist der Wert niedriger, als das Minimum, jedoch nicht 0, so wird die Lampe auf ihre niedrigste Stufe geschalten. Der Wert 0 schaltet alle Lampen aus.
- Schaltwertverschiebung setzen: Eingabefeld für die Schaltwertverschiebung, entweder direkt oder schrittweise mit Hoch und Runter für die eingetragenen Schrittweite (siehe Einstellungen Menü). Die Angabe wird durch die Maximal und Minimal Werte aus dem Einstellungen Menü begrenzt.
- Regelung Freigeben/Sperren: Versetzt den Dämmerungsschalter in den Automatik-/Handbetrieb. Wird die SPS gestartet, so ist die Regelung freigegeben.
Alle Eingabefunktionen sind nur möglich, wenn die Regelung gesperrt ist, mit Ausnahme der Sollwertverschiebung und der Freigeben/Sperren Funktionen.
Zustand
- Mittelwert der Stellgröße: Mittelwert aller aktiven (nicht fehlerhaften) Lampen.
- Istwert: Gemessenes Lichtniveau.
- Schaltwertverschiebung: Aktuelle Schaltwertverschiebung.
- Schaltwert: Aktueller Schaltwert, resultierend aus dem Basis Schaltwert und dem Wiedereinschaltwert.
- Wiedereinschaltwert: Vor dem Ausschalten der Funktionseinheit wird der momentane Lichtwert in dieser Variablen gespeichert. Wurde die Option Wechseln mit den Ein/Aus-Befehlen der Funktionseinheit unter Wechsel Modus ausgewählt, werden alle Lampen in der Funktionseinheit mit deaktiviertem Wiedereinschaltmodus wieder auf diesen Lichtwert gesetzt, wenn sie über den Aus ↔ Wiedereinschaltwert Befehl eingeschaltet werden.
Zustand SPS-Modul
- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.