Dimmer
Die Funktionseinheit Dimmer stellt die Standardlösung für einfaches Ein-/Ausschalten und dimmen einer Lampe/Lampengruppe dar.
Einstellungen

Parameter
- Zeitdauer bis Selbsthaltung: Zeit, die bis zur Unterscheidung zwischen kurzen und langen Tastendruck vergehen soll.
- Wechsel Modus: Wird Wechseln mit den Ein/Aus-Befehlen der Funktionseinheit verwendet, dann wechselt die Lampe/Lampengruppe zwischen dem Wiedereinschaltwert der Funktionseinheit und aus. Bei Auswahl von Wechseln mit dem lokalen Wiedereinschaltwert und Aus-Befehl wechselt die Lampe/Lampengruppe zwischen dem Wiedereinschaltwert der Lampe(n) und aus.
- Hoch Dimmen Option: Beschreibt, was die Lampe/Lampengruppe tut, wenn ein kurzer Tastendruck bei digitales Signal (Gruppe) - Hoch Dimmen erkannt wurde.
- Runter Dimmen Option: Beschreibt, was die Lampe/Lampengruppe tut, wenn ein kurzer Tastendruck bei digitales Signal (Gruppe) - Runter Dimmen erkannt wurde.
Sensoren / Aktoren

In diesem Menü müssen die Lampe/Lampengruppe, sowie die digitalen Signale/Signalgruppen zum Schalten der zugewiesenen Lampe/Lampengruppe eingetragen werden. Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Methoden zum Steuern der Lampe/Lampengruppe: Mit zwei Tastern zum Hoch und Runter dimmen oder mit einem Taster, der abwechselnd Hoch und Runter dimmt. Eine Kombination beider Methoden ist möglich.
Online

Befehle
- Hoch Dimmen: Dieser Befehl erhöht den Lichtwert der zugewiesenen Lampen um ihre eingetragene Dimmstufe. Der Befehl kann nur ausgeführt werden, wenn die Lampe bereits eingeschalten ist. Eine Erhöhung des Wertes über das Maximum hinaus ist nicht möglich.
- Runter Dimmen: Dieser Befehl verringert den Lichtwert um die eingetragene Dimmstufe, wird die Lampe jedoch nicht ausschalten.
- Ein: Schaltet die Lampe auf ihr Maximum ein oder auf den Wiedereinschaltwert, insofern der Wiedereinschaltmodus aktiviert wurde. Der Wiedereinschaltmodus kann für jede Lampe separat aktiviert werden.
- Aus: Schaltet alle zugewiesenen Lampen aus. Ist der Wiedereinschaltmodus aktiv, so wird vor dem Ausschalten der momentane Lichtwert gespeichert.
- maximale Stellgröße ausgeben: Jede Lampe wird auf ihren maximalen Wert gesetzt.
- minimale Stellgröße ausgeben: Jede Lampe wird auf ihren minimalen Wert gesetzt.
- Aus ↔ Wiedereinschaltwert: Die Schaltrichtung hängt vom Mittelwert der Lampe/Lampengruppe ab. Wenn der Wert größer 0 ist, dann werden alle Lampen ausgeschaltet. Ist der Wert gleich 0, so werden alle Lampen entweder auf ihren Wiedereinschaltwert oder ihren maximalen Wert gesetzt, falls der Wiedereinschaltmodus für die Lampe nicht aktiviert wurde.
- Aus ↔ max. Stellgröße: Ähnlich, wie bei Aus ↔ Wiedereinschaltwert, nur das alle Lampen zwischen Aus und ihrem maximalen Wert geschalten werden.
- Stellgröße vorgeben: Die Lampen übernehmen den eingetragenen Wert nach betätigen der Übernehmen Schaltfläche. Ist der Wert größer, als das Maximum einer der Lampen, so werden diese auf die höchste Stufe geschalten. Ist der Wert niedriger, als das Minimum, jedoch nicht 0, so wird die Lampe auf ihre niedrigste Stufe geschalten. Der Wert 0 schaltet alle Lampen aus.
Zustand
- Mittelwert der Stellgröße: Mittelwert aller aktiven (nicht fehlerhaften) Lampen.
- Wiedereinschaltwert: Vor dem Ausschalten der Funktionseinheit wird der momentane Lichtwert in dieser Variablen gespeichert. Wurde die Option Wechseln mit den Ein/Aus-Befehlen der Funktionseinheit unter Wechsel Modus ausgewählt, werden alle Lampen in der Funktionseinheit mit deaktiviertem Wiedereinschaltmodus wieder auf diesen Lichtwert gesetzt, wenn sie über den Aus ↔ Wiedereinschaltwert Befehl eingeschaltet werden.
Zustand SPS-Modul
- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.