Standard Fensterantriebsgruppe
Die Standard Fensterantriebsgruppe kombiniert mehrere Fensterantriebe zu einer Gruppe.
Fensterantriebe

Alle Geräte, die zu einer Fensterantriebsgruppe kombiniert werden sollen, müssen in diesem Menü ausgewählt werden.
Ein betätigen der Bearbeiten Schaltfläche öffnet ein Fenster, in dem alle definierten Fensterantriebe ausgewählt werden können. Die Auswahl eines Fensterantriebs und anschließende betätigen der Löschen Schaltfläche entfernt den Fensterantrieb aus der Gruppe. Dabei wird der Fensterantrieb nur aus der Gruppe und nicht aus der gesamten Applikation entfernt.
Online

Befehle
- Öffnen: Öffnet alle Fenster der Gruppe.
- Schließen: Schließt alle Fenster der Gruppe.
- Stopp: Alle Fensterantriebe werden angehalten.
- Sicherheitsposition Setzen: Wenn aktiviert, wird die Sicherheitsposition angefahren und alle Fenster geschlossen. Keine anderen Befehle, außer Sicherheitsposition Rücksetzen, werden in dieser Zeit akzeptiert.
- Sicherheitsposition Rücksetzen: Hebt die Sicherheitspositionssperre auf.
- Position vorgeben: Alle Fenster werden nach betätigen der Übernehmen Schaltfläche an die entsprechende Position gefahren. Die Position ist in Prozent anzugeben. 0% entspricht vollständig geschlossen, 100% vollständig geöffnet.
Zustand
- Mittelwert der Positionen: Mittelwert der Position aller aktiven (nicht fehlerhaften) Fensterantriebe. 0% entspricht vollständig geschlossen, 100% vollständig geöffnet.
- Anzahl der Fensterantriebe: Anzahl aller Fensterantriebe in der Gruppe.
- Anzahl der fehlerhaften Fensterantriebe: Anzahl der Fensterantriebe die sich in einem Fehlerzustand befinden.
- Anzahl der Fensterantriebe die Zu fahren: Anzahl der Fensterantriebe die sich momentan schließen.
- Anzahl der Fensterantriebe die Auf fahren: Anzahl der Fensterantriebe die sich momentan öffnen.
Zustand SPS-Modul
- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.