Standard Ventil Stellantriebsgruppe
Die Standard Ventil Stellantriebsgruppe kombiniert mehrere Ventil Stellantriebe zu einer Gruppe.
Ventil Stellantriebe

Alle Geräte die zu einer Ventil Gruppe kombiniert werden sollen, müssen in diesem Menü ausgewählt werden.
Ein betätigen der Bearbeiten Schaltfläche öffnet ein Fenster, in dem alle definierten Ventile ausgewählt werden können. Die Auswahl eines Ventils und anschließende betätigen der Löschen Schaltfläche entfernt das Ventil aus der Gruppe. Dabei wird das Ventil nur aus der Gruppe und nicht aus der gesamten Applikation entfernt.
Online

Befehle
- Öffnen: Der Öffnen Befehl wird für alle zugewiesenen Ventil Stellantriebe ausgeführt.
- Schließen: Der Schließen Befehl wird für alle zugewiesenen Ventil Stellantriebe ausgeführt.
- Stopp: Der Stopp Befehl aller Ventil Stellantriebe in der Gruppe wird ausgeführt.
- Stellgröße vorgeben: Der eingetragene Wert wir nach betätigen der Übernehmen Schaltfläche gesetzt. Die Stellgröße ist in Prozent anzugeben. 0% entsprechen vollständig geschlossen, 100% vollständig geöffnet.
Zustand
- Mittelwert der Stellgrößen: Zeigt den Mittelwert der Stellgrößen aller Ventile in der Gruppe an.
- Anzahl der Ventil Stellantriebe: Anzahl der Ventil Stellantriebe in der Gruppe.
- Anzahl der fehlerhaften Ventil Stellantriebe: Anzahl der Ventil Stellantriebe in der Gruppe die sich in einem Fehlerzustand befinden.
- Anzahl der Ventil Stellantriebe die Zu fahren: Anzahl der Ventil Stellantriebe in der Gruppe die gerade geschlossen werden.
- Anzahl der Ventil Stellantriebe die Auf fahren: Anzahl der Ventil Stellantriebe in der Gruppe die gerade geöffnet werden.
Zustand SPS-Modul
- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.