Standard Jalousieantriebsgruppe
Die Jalousieantriebsgruppe kombiniert mehrere Jalousieantriebe zu einer Gruppe.
Jalousieantriebe

Ein Betätigen der Bearbeiten Schaltfläche im Jalousieantriebe Menü öffnet einen Dialog in dem einfach einzelne Jalousieantriebe der Gruppe hinzugefügt werden können.
Online

Befehle
- Schritt Hoch: Dieser Befehl hebt alle Jalousien in der Gruppe um ihre individuell eingetragene Fahrdauer bei Schrittbetrieb.
- Schritt Runter: Dieser Befehl senkt alle Jalousien in der Gruppe um ihre individuell eingetragene Fahrdauer bei Schrittbetrieb.
- Hoch: Lässt alle Jalousien in der Gruppe hochfahren.
- Runter: Lässt alle Jalousien in der Gruppe runterfahren.
- Stopp: Alle Jalousien werden angehalten.
- Auf bevorzugte Position fahren: Fährt alle Jalousien auf die bevorzugte Position.
- Sicherheitsposition Setzen: Wenn aktiviert, dann wird die Sicherheitsposition angefahren. In diesem Fall wird die Jalousie hochgefahren mit der eingetragenen Fahrtgeschwindigkeit + 10%. Keine anderen Befehle, außer Sicherheitsposition Rücksetzen, werden in dieser Zeit akzeptiert.
- Sicherheitsposition Rücksetzen: Hebt die Sicherheitspositionssperre auf.
- Position vorgeben: Die Jalousie wird zur entsprechende Position gefahren. Diese Position kann in prozentualer Beschattung und Lamellenwinkel oder in Millimetern angegeben werden. Der ausgewählte Eintrag wird bestätigt mit Betätigen der entsprechenden Übernehmen Schaltfläche.
Der Winkel wird nur von Jalousieantrieben ausgewertet, die dieses Leistungsmerkmal auch unterstützen. - Betriebsmodus setzen: 6 verschiedene Betriebsmodi können ausgewählt und mit der Übernehmen Schaltfläche aktiviert werden:
- Normal: Auf die Antriebe kann mit allen Befehlen zugegriffen werden, wie oben beschrieben. Alle Antriebe werden referenziert. Die Jalousien werden abwechselnd hoch und runter gefahren. Einstellungen für diese Betriebsart werden für jeden einzelnen Jalousieantrieb individuell in dessen Parametern festgelegt. Die Jalousielamellen werden auf einen Winkel gesetzt, der am besten den Raum abdunkelt. Die Jalousielamellen werden auf einen Winkel gesetzt, der das meiste Sonnenlicht durchlässt. Die Jalousien werden vollständig geschlossen. Zuerst werden die Jalousien an ihre untere Grenze gefahren. Anschließend werden die Lamellen auf eine horizontale Position gesetzt. - 0°.
Zustand
- Mittelwert der Positionen: Mittelwert aller aktiven (nicht fehlerhaften) Jalousieantriebe. 100% entspricht vollständig geschlossen, 0% vollständig geöffnet.
- Anzahl der Jalousieantriebe: Anzahl der Jalousieantriebe in der Gruppe.
- Anzahl der fehlerhaften Jalousieantriebe: Anzahl der Jalousieantriebe in der Gruppe die sich in einem Fehlerzustand befinden.
- Anzahl der fehlerhaften Jalousieantriebe die Hoch fahren: Anzahl der Jalousieantriebe die derzeit hochfahren.
- Anzahl der fehlerhaften Jalousieantriebe die Runter fahren: Anzahl der Jalousieantriebe die derzeit runterfahren.
Zustand SPS-Modul
- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.