Standard Lampengruppe
Die Standard Lampengruppe kombiniert mehrere Lampen zu einer Gruppe.
Lampen

Alle Geräte die zu einer Lampengruppe gehören sollen, müssen in diesem Menü ausgewählt werden.
Ein betätigen der Bearbeiten Schaltfläche öffnet ein Fenster, in dem alle definierten Lampen ausgewählt werden können. Die Auswahl einer Lampe und anschließende betätigen der Löschen Schaltfläche entfernt die Lampe aus der Gruppe. Dabei wird die Lampe nur aus der Gruppe und nicht aus der gesamten Applikation entfernt.
Online

Befehle
- Hoch Dimmen: Dieser Befehl erhöht den Lichtwert aller zugewiesenen Lampen um ihre eingetragene Dimmstufe. Der Befehl kann nur ausgeführt werden, wenn die Lampe bereits eingeschalten ist. Eine Erhöhung des Wertes über das Maximum hinaus ist nicht möglich.
- Runter Dimmen: Dieser Befehl verringert den Lichtwert um die eingetragene Dimmstufe, wird die Lampe aber nicht ausschalten.
- Ein: Schaltet die zugewiesenen Lampen auf ihr Maximum oder ihren Wiedereinschaltwert ein, was davon abhängt, ob der Wiedereinschaltmodus aktiv ist oder nicht. Der Wiedereinschaltmodus kann für jede Lampe aus der Gruppe separat aktiviert werden.
- Aus: Schaltet alle zugewiesenen Lampen aus. Ist der Wiedereinschaltmodus aktiv, so wird vor dem Ausschalten der momentane Lichtwert gespeichert.
- maximale Stellgröße ausgeben: Jede Lampe innerhalb der Gruppe wird auf ihre höchste Stufe geschalten.
- minimale Stellgröße ausgeben: Jede Lampe innerhalb der Gruppe wird auf ihre niedrigste Stufe geschalten.
- Stellgröße vorgeben: Die Lampen übernehmen den eingetragenen Wert nach betätigen der Übernehmen Schaltfläche. Ist der Wert größer, als das Maximum einer der Lampen, so werden diese auf die höchste Stufe geschalten. Ist der Wert niedriger, als das Minimum, jedoch nicht 0, so wird die Lampe auf ihre niedrigste Stufe geschalten. Der Wert 0 schaltet alle Lampen aus.
State
- Mittelwert der Stellgrößen: Mittelwert aller eingeschalteten (nicht fehlerhaften) Lampen.
- Mittelwert der Wiedereinschaltwerte: Zeigt den mittleren Wiedereinschaltwert aller Lampen in der Gruppe an.
- Anzahl der Lampen: Anzahl der Lampen in der Gruppe.
- Anzahl der fehlerhaften Lampen: Anzahl der Lampen in der Gruppe die sich in einem Fehlerzustand befinden.
- Anzahl der aktiven Lampen: Anzahl der Lampen in der Gruppe die eingeschalten sind (Lichtwert nicht 0%).
Zustand SPS-Modul
- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.