Standard Analoge Signalgruppe
Die Standard Analoge Signalgruppe kombiniert mehrere analoge Signale zu einer Gruppe. Ähnlich einem einzelnen analogen Modul können zwei Schwellwertschalter für die Gruppe definiert werden. Der analoge Gruppenwert ist der Mittelwert aller analogen Module in dieser Gruppe.
Einstellungen

Zwei Schwellwertschalter können für den Mittelwert definiert werden. Die steigende und fallende Flanke dieser Schalter ermöglichen den Aufruf von Szenen (siehe Szenen Menü unten). Zusätzlich kann eine Hysterese und eine Verzögerung definiert werden, um das Verhalten des Durchschnittswertes der Gruppe zu dämpfen. Die eingetragene Einheit ist nur für die Anzeige im Building Automation Framework.
Signale

Alle Geräte, die zu einer analogen Gruppe kombiniert werden sollen, müssen in diesem Menü ausgewählt werden.
Ein betätigen der Bearbeiten Schaltfläche öffnet ein Fenster, in dem alle definierten digitalen Signale ausgewählt werden können. Die Auswahl eines analogen Signals und anschließende betätigen der Löschen Schaltfläche entfernt das analoge Signal aus der Gruppe. Dabei wird das analoge Signal nur aus der Gruppe und nicht aus der gesamten Applikation entfernt.
Szenen

Ein Betätigen der Neu Schaltfläche im Szenen Menü öffnet einen Dialog in dem die steigende und fallende Flanke der Schwellwertschalter zum Aufrufen einer Szene genutzt werden können. Die Szene muss dazu vorher angelegt worden sein.
Online

Zustand
- Mittelwert: Berechneter Mittelwert aller nicht fehlerhaften skalierten analogen Signalwerte.
- Mittelwert der Rohdaten: Berechneter Rohmittelwert aller nicht fehlerhaften analogen Rohsignalwerte.
- Anzahl der Signale Anzahl analoger Signale die zu dieser Gruppe gehören.
- Anzahl der fehlerhaften Signale: Anzahl analoger Signale die zu dieser Gruppe gehören und sich in einem Fehlerzustand befinden.
- Anzahl der Signale, die den Ersatzwert benutzen: Zeigt an, wie viele Signale ihren Ersatzwert benutzen.
- Zustand Schwellwertschalter 1/2: Aktiv, wenn der Mittelwert in den Schwellwert überschreitet, ansonsten inaktiv.
Zustand SPS-Modul
- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.