Standard Digitale Signalgruppe
Die Standard Digitale Signalgruppe kombiniert mehrere digitale Signale zu einer Gruppe.
Einstellungen

Parameter
- Einschaltverzögerung: Zeitverzögerung beim Einschalten.
- Ausschaltverzögerung: Zeitverzögerung beim Ausschalten.
- Zeitfenster langer / doppelter Tastendruck: Erkennungszeit für einen langen und doppelten Tastendruck, die zum Aufrufen von Szenen verwendet werden. Siehe unten. Wird der Taster länger gedrückt als die angegebene Zeit, entspricht dies einem langen Tastendruck. Ein zweimaliges Betätigen des Tasters innerhalb dieser Zeit entspricht einem doppelten Tastendruck.

Das Endergebnis der Signalgruppe berechnet sich aus den einzelnen digitalen Signalen - nicht ihrer Rohwerte.
Signale

Alle Geräte, die zu einer digitalen Gruppe kombiniert werden sollen, müssen in diesem Menü ausgewählt werden.
Ein betätigen der Bearbeiten Schaltfläche öffnet ein Fenster, in dem alle definierten digitalen Signale ausgewählt werden können. Die Auswahl eines digitalen Signals und anschließende betätigen der Löschen Schaltfläche entfernt das digitale Signal aus der Gruppe. Dabei wird das digitale Signal nur aus der Gruppe und nicht aus der gesamten Applikation entfernt.
Szenen

Ein Betätigen der Neu Schaltfläche im Szenen Menü öffnet einen Dialog in dem die analysierten Ereignisse
- steigende Flanke
- fallende Flanke
- Flankenänderung
- Tastendruck
- doppelter Tastendruck
- langer Tastendruck
(siehe Logikschaltbild oben) zum Aufrufen einer Szene genutzt werden können. Die Szene muss dazu vorher angelegt worden sein.
Online

Zustand
- Wert: Logische ODER-Verknüpfung aller nicht fehlerhaften digitalen Signalwerte gefolgt von der Ein- und Ausschaltverzögerung (siehe Logikschaltbild oben).
- Rohwert: Nur logische ODER-Verknüpfung aller nicht fehlerhaften digitalen Signalwerte.
- Anzahl der Signale Anzahl digitaler Signale die zu dieser Gruppe gehören.
- Anzahl der fehlerhaften Signale: Anzahl digitaler Signale die zu dieser Gruppe gehören und sich in einem Fehlerzustand befinden.
- Anzahl der aktiven Signale: Anzahl digitaler Signale die zu dieser Gruppe gehören und aktiv sind.
- Restzeit Ein-/Ausschaltverzögerung: Zeigt die Restzeit der Zeitgeber an.
Zustand SPS-Modul
- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.