Standard Fensterantrieb
Dieses Modul dient zum Ansteuern von Fensterantrieben.
Einstellungen

Parameter
- Fahrdauer: Gesamte Fahrdauer des Fensters.
- Ruhepause beim Richtungswechsel: Wartezeit bei schlagartiger Richtungsänderung.
- Digitalausgang Schließen/Öffnen negieren: Negiert den Steuerausgang, so dass das Fenster mit einem Tiefpegel am Ausgangsmodul gefahren wird.
Online

Befehle
- Öffnen: Öffnet das Fenster.
- Schließen: Schließt das Fenster.
- Stopp: Das fahrende Fenster wird angehalten.
- Sicherheitsposition Setzen: Anfahren der Sicherheitsposition ist aktiviert. Das Fenster fährt nun in Schließrichtung mit der angegebenen Fahrzeit + 10%. Keine anderen Befehle, außer Sicherheitsposition Rücksetzen, werden in dieser Zeit akzeptiert.
- Sicherheitsposition Rücksetzen: Dieser Befehl hebt die interne Sicherheitspositionssperre. Alle anderen Befehle sind wieder zugänglich.
- Position vorgeben: Das Fenster fährt nach betätigen der Übernehmen Schaltfläche den gegebenen Wert an. 0% entspricht vollständig geschlossen, 100% vollständig geöffnet.
Zustand
- Position: Aktuelle Position in %. 0% entspricht vollständig geschlossen, 100% vollständig geöffnet.
- Fahrtrichtung: Aktuelle Bewegungsrichtung.
Zustand SPS-Modul
- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.