Stetiges Ventil Stellantrieb
Dieses Modul steuert ein stetiges Ventil Stellantrieb.
Einstellungen

Parameter
- Analogausgang negieren: Im Building Automation Framework wird die Stellgröße in Prozent angegeben. Für die analoge Ausgangsklemme wird der Prozentwert in einen Integer von 0 bis 32767 konvertiert. Ist die Negation aktiv, so wird der Prozentwert von 32767 bis 0 konvertiert.
Beispiele: - Stellgröße-Wert Analogausgang-Wert Analogausgang (negiert)0%03276720%65532621440%131071966060%196601310780%262146553100%327670
Online

Befehle
- Öffnen: Öffnet das Ventil vollständig. Die Stellgröße wird auf 100% gesetzt.
- Schließen: Schließt das Ventil vollständig. Die Stellgröße wird auf 0% gesetzt.
- Stellgröße vorgeben: Ein Wert zwischen 0% und 100% kann hier für die Stellgröße vorgegeben und mit betätigen von Übernehmen gesetzt werden.
Zustand
- Stellgröße: Aktuelle Stellgröße.
Zustand SPS-Modul
- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.