3-Punkt Ventil Stellantrieb
Dieses Modul steuert ein 3-Punkt Ventil Stellantrieb.
Einstellungen

Parameter
- Digitalausgang Schließen negieren: Invertiert die Regelung der schließenden Spule.
- Digitalausgang Öffnen negieren: Invertiert die Regelung der öffnenden Spule.
Online

Befehle
- Öffnen: Öffnet das Ventil. Der Öffner-Ausgang wird aktiv, falls er nicht im Einstellungen Menü negiert wurde.
- Schließen: Schließt das Ventil. Der Schließer-Ausgang wird aktiv, falls er nicht im Einstellungen Menü negiert wurde.
- Stopp: Beide Ausgänge werden deaktiviert, insofern sie nicht negiert wurden.
Zustand
- Fahrtrichtung: Zeigt den aktuellen Zustand des Ventils an.
Zustand SPS-Modul
- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.