Standard Jalousieantrieb
Dieses Modul dient zum Ansteuern von Jalousieantrieben über zwei digitale Ausgänge.
Einstellungen

Parameter
- Fahrdauer: Gesamte Fahrdauer der Jalousie.
- Fahrdauer bei Schrittbetrieb: Fahrdauer für einen Schritt.
- Dauer Richtungswechsel: Zeit zum Drehen der Lamellen von einer Grenze zur anderen (Lichtdurchlässigkeit von unten / Lichtdurchlässigkeit von oben).
- Ruhepause beim Richtungswechsel: Wartezeit, beim Ändern der Fahrtrichtung.
- Rückfahrtzeit nach Erreichen der Position: Wenn eine Jalousie zu einer bestimmten Position runter fährt, ausgenommen 100% (vollständig geschlossen), dann kann es notwendig sein die Lamellen zu drehen, um die Lichtdurchlässigkeit von unten zu vermeiden (z.B. bei Schlafzimmern oder Bädern). Dieser Wert gibt die Drehzeit für die Lamellen vor.
- Ausrichtung: Ausrichtung der Jalousie. 0° = Norden, 90° = Osten, 180° = Süden, 270° = Westen.
- Digitalausgang Hoch/Runter negieren: Negiert die Ansteuerung an den digitalen Ausgängen.
Sensoren / Aktoren

In diesem Menü kann das digitale Signal/die digitale Signalgruppe eingetragen werden, um das Runterfahren der Jalousie zu sperren. Dieses können z.B. Fensterkontakte sein. Dadurch kann das automatische Runterfahren der Jalousien von geöffneten Terrassentüren vermieden werden.
Online

Befehle
- Schritt Hoch/Runter: Fährt die Jalousie für einen Schritt hoch/runter. Siehe auch Parameter Fahrdauer bei Schrittbetrieb.
- Hoch/Runter: Fährt die Jalousie hoch/runter.
- Stopp: Hält die Jalousie an.
- Sicherheitsposition Setzen: Fährt die Sicherheitsposition an. In diesem Fall wird die Jalousie komplett hochgefahren. Es werden keine weiteren Befehle, außer Sicherheitsposition Rücksetzen, akzeptiert.
- Sicherheitsposition Rücksetzen: Die Sperrung in der Sicherheitsposition wird aufgehoben.
- Position vorgeben: Die Jalousie wird auf die entsprechende Position gefahren. 100% entspricht vollständig geschlossen, 0% vollständig geöffnet.
Zustand
- Position: Aktuelle Position in %. 100% entspricht vollständig geschlossen, 0% vollständig geöffnet.
- Fahrtrichtung: Ist die Jalousie in Bewegung, so wird hier die aktuelle Fahrtrichtung angezeigt.
Zustand SPS-Modul
- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.