DALI smartSPOT Analoges Signal
Ein DALI smartSPOT analoges Signal wertet die Helligkeit von einem DALI smartSPOT aus.
Einstellungen

Parameter
- Offset: Der Offset wird dem empfangenen Wert zur Feinabstimmung hinzugefügt.
- Zeitkonstante PT2 Filter: Falls erforderlich kann der empfangene Wert vom PT2-Filter gedämpft werden. Wenn diese Funktion nicht genutzt werden soll, dann muss der Wert auf 0ms gesetzt werden.
- Abfragezeit bei Präsenz / Abfragezeit bei nicht Präsenz: Wie alle DALI Geräte sendet der smartSPOT die Informationen nicht von sich aus. Eine Abfrageroutine ist erforderlich, um die aktuellen Informationen zu erhalten.
Es ist sinnvoll die Präsenz häufiger abzufragen, wenn der überwachte Raum nicht belegt ist. Hierzu können in Abhängigkeit der Raumbelegung zwei verschiedene Abfragezeiten angegeben werden. Die Belegung wird vom smartSPOT selbst erkannt. - Einheit: Einheit vom skalierten Wert. Nur für die Anzeige im Building Automation Framework.
- Fehler Modus: Gibt vor, wie mit Fehlern verfahren werden soll.
- Ersatzwert: Im Fehlerfall wird ersatzweise dieser Wert verwendet.
Subsystem Zuordnung
- Kurzadresse: DALI Kurzadresse vom smartSPOT.
Das Betätigen der verknüpft mit... Schaltfläche öffnet einen Dialog in dem die entsprechende DALI Linie mit diesem Modul verknüpft werden kann.
Schwellwertschalter

Zwei Schwellwertschalter können für den Skalierungswert verwendet werden. Die steigende und fallende Flanke der Schalter können Szenen aufrufen (siehe Szenen Menü unten). Zusätzlich kann eine Hysterese und Verzögerung festgelegt werden, um das Verhalten des skalierten Wertes zu dämpfen.
Szenen

Ein Betätigen der Neu Schaltfläche im Szenen Menü öffnet einen Dialog in dem die steigende und fallende Flanke der Schwellwertschalter zum Aufrufen einer Szene genutzt werden können. Die Szene muss dazu vorher angelegt worden sein.
Online

Zustand
- Helligkeit: Die zuletzt abgefragte und berechnete Helligkeit vom smartSPOT.
- Rohwert: Der zuletzt abgefragte Rohwert vom smartSPOT.
- Zustand Schwellwertschalter 1/2: Aktiv, wenn der skalierte Wert den Schwellwertschalter überschreitet, ansonsten inaktiv.
- Ersatzwert wird benutzt: Gibt an, ob der Ersatzwert benutzt wird.
Zustand SPS-Modul
- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.