Standard Analoges Signal
Das Standard analoge Signal analysiert den Wert einer analogen Eingangsklemme.
Einstellungen

Parameter
- unterer Rohwert,
oberer Rohwert,
unterer Skalierungswert,
oberer Skalierungswert: Diese Parameter bilden die lineare Gleichung für den Rohwert ↔ skalierter Wert.
Der untere Rohwert muss immer kleiner, als der obere Rohwert sein. - Offset: Normalerweise ist das Verhältnis zwischen dem Rohwert und dem Skalierungswert durch die lineare Gleichung gegeben, wie oben beschrieben. Der Offset wird dem berechneten Skalierungswert für die Feinabstimmung hinzugefügt.
- Einheit: Einheit vom skalierten Wert. Nur für die Anzeige im Building Automation Framework.
- Zeitkonstante PT2 Filter: Falls erforderlich kann der berechnete Skalierungswert vom PT2-Filter gedämpft werden. Wenn diese Funktion nicht genutzt werden soll, dann muss der Wert auf 0ms gesetzt werden.
- Fehler Modus: Gibt vor, wie mit Fehlern verfahren werden soll.
- Ersatzwert: Im Fehlerfall wird ersatzweise dieser Wert verwendet.
Das Betätigen der verknüpft mit... Schaltfläche öffnet einen Dialog in dem die entsprechende Eingangsklemme mit diesem Modul verknüpft werden kann.
Schwellwertschalter

Zwei Schwellwertschalter können für den Skalierungswert verwendet werden. Die steigende und fallende Flanke der Schalter können Szenen aufrufen (siehe Szenen Menü unten). Zusätzlich kann eine Hysterese und Verzögerung festgelegt werden, um das Verhalten des skalierten Wertes zu dämpfen.
Szenen

Ein Betätigen der Neu Schaltfläche im Szenen Menü öffnet einen Dialog in dem die steigende und fallende Flanke der Schwellwertschalter zum Aufrufen einer Szene genutzt werden können. Die Szene muss dazu vorher angelegt worden sein.
Online

Zustand
- skalierter Wert: Berechneter skalierter Wert, wie im Einstellungsmenü beschrieben (Rohwert → lineare Gleichung → zusätzlicher Offset → PT2-Filter → skalierter Werte).
- Rohwert: Empfangener Rohwert von der analogen Eingangsklemme.
- Zustand Schwellwertschalter 1/2: Aktiv, wenn der skalierte Wert den Schwellwertschalter überschreitet, ansonsten inaktiv.
- Ersatzwert wird benutzt: Gibt an, ob der Ersatzwert benutzt wird.
Zustand SPS-Modul
- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.