Vorwärts-/Rückwärts-Zähler per KL1512 Digitales Signal
Das digitale Signal Vorwärts-/Rückwärts-Zähler ist mit der Zählerklemme KL1512 verbunden und stellt den aktuellen Zählerstand bereit.
Einstellungen

Das Betätigen der verknüpft mit... Schaltfläche öffnet einen Dialog in dem die entsprechende Zählerklemme mit diesem Modul verknüpft werden kann.
Zähler

Parameter
- Multiplizierer: Multiplikator des Zählers.
- Offset: Verschiebung die dem Zähler hinzugefügt wird.
- Einheit: Einheit vom skalierten Wert. Nur für die Anzeige im Building Automation Framework.
- Richtung: Zählrichtung.
Online

State
- Zähler: Derzeitiger Wert des Zählers.
- Zähler setzen: Wert auf den der Zähler gesetzt werden soll.
Zustand SPS-Modul
- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.