DALI smartSPOT Digitales Signal
Das digitale DALI smartSpot Signal wertet die Präsenzmeldung von einem DALI SmartSpot aus.
Einstellungen

Parameter
- Einschaltverzögerung: Einschaltverzögerung.
- Ausschaltverzögerung: Ausschaltverzögerung.
- Zykluszeit für die Abfrage vom Istwert bei Präsenz: Zeit, in der Anwesenheit erkannt wurde.
- Zykluszeit für die Abfrage vom Istwert ohne Präsenz: Zeit, in der keine Anwesenheit erkannt wurde.
- Eingang negieren: Negiert den digitalen Eingang.
Das Betätigen der verknüpft mit... Schaltfläche öffnet einen Dialog in dem die entsprechende DALI Linie mit diesem Modul verknüpft werden kann.
Zähler

Parameter
- Multiplizierer: Multiplikator des Zählers.
- Offset: Verschiebung die dem Zähler hinzugefügt wird.
- Einheit: Einheit vom skalierten Wert. Nur für die Anzeige im Building Automation Framework.
- Richtung: Zählrichtung.
Szenen

Ein Betätigen der Neu Schaltfläche im Szenen Menü öffnet einen Dialog in dem die analysierten Ereignisse
- steigende Flanke
- fallende Flanke
- Flankenänderung
zum Aufrufen einer Szene genutzt werden können. Die Szene muss dazu vorher angelegt worden sein.
Online

State
- Wert: Anwesenheitserkennung.
- Rohwert: Rohwert der digitalen Eingangsklemme inklusive der aktivierten / deaktivierten Negation (siehe Logikschaltbild oben).
- Zähler: Derzeitiger Wert des Zählers.
- Zähler setzen: Wert auf den der Zähler gesetzt werden soll.
Zustand SPS-Modul
- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.