EnOcean Digitales Signal
Ein EnOcean Digitales Signal analysiert die Telegramme eines digitalen EnOcean Transmitters.
Einstellungen

Parameter
- Einschaltverzögerung: Einschaltverzögerung.
- Ausschaltverzögerung: Ausschaltverzögerung.
- Zeitfenster langer/doppelter Tastendruck: Zeit bis zur Feststellung eines langen und doppelten Tastendrucks, die zur Aktivierung von Szenen benutzt werden, siehe unten. Ein gedrückt halten des Tasters über diese Zeitspanne hinaus, wird als langer Tastendruck gewertet. Ein zweimaliges Betätigen des Tasters innerhalb dieser Zeitspanne, wird als doppelter Tastendruck gewertet.
- Eingang negieren: Negiert den digitalen Eingang.

Subsystem Zuordnung
- Transmitter Id: Id des EnOcean Transmitters.
- Id der KL6583 (nur für 6581): Id der Klemme.
- Watchdog: EnOcean Module senden regelmäßig Telegramme und ähneln daher Bewegungsmeldern. Für Schaltmodule ist eine Watchdog Funktion jedoch nicht sinnvoll und sollte deaktiviert werden, indem der Wert auf 0s gesetzt wird.
- Modultyp: Der richtige Transmitter Typ, wie er in der Anleitung / Hersteller Referenz zu finden ist, muss hier angegeben werden.
- Data Byte / Data Bit: Das zutreffende Data Byte / Data Bit des gewünschten Wertes muss hier angegeben werden.
Das Betätigen der verknüpft mit... Schaltfläche öffnet einen Dialog in dem die entsprechende EnOcean Linie mit diesem Modul verknüpft werden kann.
Zähler

Parameter
- Multiplizierer: Multiplikator des Zählers.
- Offset: Verschiebung die dem Zähler hinzugefügt wird.
- Einheit: Einheit vom skalierten Wert. Nur für die Anzeige im Building Automation Framework.
- Richtung: Zählrichtung.
Szenen

Ein Betätigen der Neu Schaltfläche im Szenen Menü öffnet einen Dialog in dem die analysierten Ereignisse
- steigende Flanke
- fallende Flanke
- Flankenänderung
- Tastendruck
- doppelter Tastendruck
- langer Tastendruck
(siehe Logikschaltbild oben) zum Aufrufen einer Szene genutzt werden können. Die Szene muss dazu vorher angelegt worden sein.
Online

Zustand
- Wert: Der resultierende Wert (siehe Logikschaltbild oben).
- Rohwert: Rohwert der digitalen Eingangsklemme inklusive der aktivierten / deaktivierten Negation (siehe Logikschaltbild oben).
- Zähler: Derzeitiger Wert des Zählers.
- Zähler setzen: Wert auf den der Zähler gesetzt werden soll.
Zustand SPS-Modul
- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.